Miniature circuit-breaker T55 400 V, 6kA, 3-pole, C, 16A
Jegyzetek
A termék már nem érhető el.
Követő termék: Successor types = 5SY6316-7 or 5SL6316-7 D70mm instead of D55mm
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
Cikkszám |
5SX2316-7 |
Termékleírás |
Miniature circuit-breaker T55 400 V, 6kA, 3-pole, C, 16A
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM500:Termékéletciklus vége |
Termék státusz dátum |
A termék a következő időponttól nem kapható: 20-10-01 |
Jegyzetek |
A termék már nem érhető el.
Követő termék: Successor types = 5SY6316-7 or 5SL6316-7 D70mm instead of D55mm
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
|
Árcsoport |
1AE |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
L-O----- |
Export jelzés |
ECCN : N / AL : N |
Szokásos szállítási határidő |
30 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,397 kg |
Csomagolás méretei |
57,00 x 93,00 x 67,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
0 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869032139 |
UPC |
754554218816 |
Statisztikai anyagszám |
85362010 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
5529 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Románia |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-10-01 |
Termék besorolása |
B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához |
Visszavételi kötelezettség kategória |
Nem |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nem elérhető |
|
|
|